Pulsador KNX con BCU integrada, 1 fase, S.x/B.x 80141180

EAN
3250617153768
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
95,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    max. 10 mA
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    31 mm
  • Altura
    71 mm
Potencia
  • Potencia absorbida KNX
    ≈ 108 mW
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Plástico+Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system
Equipo
  • Tipo de producto:
    Tipo de producto: pulsador, de 1 elemento
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con acoplador de bus integrado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: pulsadores
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Serie
    KNX, S.1, B2, Berker B.7

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.