Pulsador KNX con BCU integrada, 1 fase, Q.x/K.x 80141170

EAN
3250617153751
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
95,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Funcionamiento
    Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
Mandos e indicadores
  • Manejo
    Superficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    max. 10 mA
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    31 mm
  • Altura
    71 mm
Potencia
  • Potencia absorbida KNX
    ≈ 108 mW
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Gestión de iluminación LED
  • LED - KNX
    con un LED de estado RGB conintensidad lumnosa y color parametrizables
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system, easy
Equipo
  • Tipo de producto:
    Tipo de producto: pulsador, de 1 elemento
  • Zumbadores/sirenas
    con buzzer integrado para identificación acústica del aparato en el sistema
Utilizar
  • _empty_
    con RGB LED
  • differentiationfeature3web
    Con acoplador de bus integrado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
  • Temperatura
    sensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante object
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: pulsadores
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker Q.x/K.x
  • Serie
    KNX ; Berker Q.1 ; Berker Q.3 ; Berker K.1 ; Berker K.5

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.