The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de programación iluminada
-
Interfaz
Como interfaz entre módulo de usuario KNX y cable de bus
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
≈ 10 mA
-
Profundidad de montaje
32 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
0 modules
-
LED
Con LED rojo de programación
-
Tipo de montaje
Con garras de expansión
-
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Modos de configuración posibles
system, easy
-
Tipo de producto:
Tipo de producto: acoplador de bus
-
Zumbadores/sirenas
con buzzer integrado para identificación acústica del aparato en el sistema
-
differentiationfeature3web
Sensor de temperatura externo
-
Índice de protección IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Protección
con protección contra el polvo para interfaz del usuario (AST)
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
-
Temperatura
Conexión adicional para sensor de temperatura externo
-
Aplicaciones
Unidades de sistema KNX
-
Familia de productos:
Familia de productos: unidades de sistema
-
Serie principal de diseño
KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.