Etiquetas 1, 2 y 3 fases B.IQ 75900080

EAN
4011334257431
Cantidad
100 PCEs
Grupo
96
Precio de venta
11,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    5.7 mm
  • Altura
    85 mm
  • Ancho
    151.6 mm
Identificación
  • Serie principal de diseño
    B.IQ

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.