Tecl. con term. B.IQ 5 fases bl. polar 75665599

EAN
4011334257394
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
458,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Con termostato de ambiente
  • Funcionamiento
    Para las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato ; Con función de protección de válvula ; Se puede activar la función de ayuda por teclas
  • Interruptor horario
    Con función de temporizador de temperatura ambiente y 2 funciones de interruptor horario semanal
  • Modo de funcionamiento
    Modos de funcionamiento regulador: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Compatibilidad
  • Estación auxiliar
    Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
  • Con indicador LED
  • Regular la luz
    Regulación de luz zonal
  • Número de teclas
    5
  • Manejo
    El concepto de manejo de la persiana corta-larga-corta y larga-corta puede parametrizarse ; Manejo con una sola superficie para interruptores, teclas, regulación de luz y persianas
  • Indicación/pantalla
    Pantalla LCD con representación de símbolos e iluminación, conmutable mediante objeto ; Indicación del modo de funcionamiento, del bloqueo del regulador, de la temperatura exterior y de la sala, así como de la hora (se requiere temporizador).
  • Botón de tecla/pulsador
    Con 2 teclas de función para pantalla adicionales
Conectividad
  • Codificación
    Con función de bloqueo de teclas
Dimensiones
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    0 modules
  • Altura
    178.8 mm
  • Ancho
    88.5 mm
Medida
  • Emisor de valores
    Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
  • Con pantalla
Materiales, acabados, colores
  • Colores de rotulación
    105,105,105
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Superficie
    mate
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de funcionamiento azul y 10 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)
Conexión
  • Acoplador de bus
    Para acopladores de bus empotrados para B.IQ con termostato
Configuración
  • Parametrización
    El alcance del menú de pantalla para el manejo puede parametrizarse ; Tecla de presencia para la extensión confort parametrizable ; Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
  • Programar
    Programable desde ETS2, V1.2a
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
    No
Accesorios incluidos
  • Caja
    Para la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
  • Productos adecuados
    Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x ; Para conocer los marcos de plástico adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7
Equipo
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
  • Tipo de producto:
    Tipo de producto: B.IQ
  • Calefacción
    Para modo de funcionamiento calor y/o frío con/sin etapa adicional
  • Regulación
    Para la regulación individual de la temperatura en habitaciones individuales ; Parámetros de regulación preajustados para radiadores y unidades de enfriamiento ; Para una regulación continua (PI) o conmutada (2 puntos) de máx. 2 circuitos de regulación
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Pantalla
Software
  • Actualización
    Con controlador Flash
Seguridad
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
  • Alarma
    Telegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o, 1 o 2 byte
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura
    Preparación del valor de medición interno de la temperatura mediante el objeto de comunicación ; Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno y/u objeto de comunicación externo (relación de ponderación parametrizable)
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: pulsadores
  • Fecha de actualización
    2.6
  • Serie
    Berker B.IQ ; KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.