Sensor KNX, CO2, S.x, /B.x, aluminio 75441383

EAN
4011334450979
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
402,55 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Modo de funcionamiento
    Modos de funcionamiento: confort, standby, noche, protección anti-hielo/calefacción
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
  • Entradas binarias
    Con 2 entradas binarias independientes para contactos libres de potencial
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    12.5 mA
Dimensiones
  • Altura de la instalación
    1.5 m
Medida
  • Rango de medida de CO2
    0 / 0.2 %
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Conexión
  • Tipo de conexión
    Barra de conexión con bornes de tornillo para entradas binarias
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Cable
  • Longitud de cable binario
    5 m
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system
Equipo
  • Tipo de producto:
    Tipo de producto: reguladores
  • Calefacción
    Posibilidad de calentar o de enfriar en 2 etapas, Para modo de funcionamiento calor o frío
  • Regulación
    Para la regulación de habitación individual
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con acoplador de bus integrado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura
    Se dispara una alarma cuando se alcanza el punto de rocío para prevenir la formación de hongos p.e. en tenchos refrigerantes o en invernaderos.
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
  • relativehumidity
    95 %
Temperatura
  • Rango de medición de la temperatura, lineal
    -5…45 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Sensores KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: calefacción, ventilación, aire acondicionado
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Serie
    KNX, S.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Recomendación: utilizar caja profunda.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.