The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sensor KNX, CO2, S.x, /B.x, bpb
75441359
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Modo de funcionamiento
Modos de funcionamiento: confort, standby, noche, protección anti-hielo/calefacción
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de programación y LED de programación rojo
-
Entradas binarias
Con 2 entradas binarias independientes para contactos libres de potencial
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
12.5 mA
-
Altura de la instalación
1.5 m
-
Rango de medida de CO2
0 / 0.2 %
-
Tipo de tratamiento de la superficie
No tratado
-
Tipo de montaje
Sin garras de expansión
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Longitud de cable binario
5 m
-
Modos de configuración posibles
system
-
Tipo de producto:
Tipo de producto: reguladores
-
Calefacción
Posibilidad de calentar o de enfriar en 2 etapas ; Para modo de funcionamiento calor o frío
-
Regulación
Para la regulación de habitación individual
-
differentiationfeature3web
Con acoplador de bus integrado
-
Protección
Con protección para evitar el desmontaje
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Temperatura
Se dispara una alarma cuando se alcanza el punto de rocío para prevenir la formación de hongos p.e. en tenchos refrigerantes o en invernaderos.
-
Clase de eficiencia energética
IV (2%)
-
-
Rango de medición de la temperatura, lineal
-5…45 °C
-
Aplicaciones
Sensores KNX
-
Familia de productos:
Familia de productos: calefacción, ventilación, aire acondicionado
-
Serie principal de diseño
KNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Serie
KNX ; S.1 ; B2 ; Berker B.7
-
Texto de la nota
Recomendación: utilizar caja profunda.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.