Termostato con BCU sin control manual, Q.x, antracita 75441226

EAN
4011334384441
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
297,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Modo de funcionamiento
    Modos de funcionamiento: Confort, Standby, Modo reducción nocturna, Protección heladas/calor, Punto de rocío
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Conectividad
  • Entradas binarias
    Con 4 entradas binarias independientes para contactos libres de potencial, por ejemplo contacto magnético de ventana, 4 entradas binarias o 2-3 entradas binarias y 1-2 salidas parametrizables
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    max. 7.5 mA
  • Corriente de salida por canal
    máx. 0.8 mA
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    satinado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Conexión
  • Longitud de cable de sensor
    50 m
  • Sección de conductor (flexible)
    0.3…1 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1.5 mm²
  • Tipo de conexión
    Entradas y salidas binarias con terminales roscados
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Cable
  • Longitud de cable entradas/salidas
    máx. 5 m
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system
  • Parametrización
    Comportamiento parametrizable al retorno de la tensión de bus, Protección de válvula parametrizable
Equipo
  • Tipo de producto:
    Tipo de producto: reguladores
  • Calefacción
    Para modo de funcionamiento calor y/o frío, Posibilidad de calentar o de enfriar en 2 etapas
  • Regulación
    Para una regulación continua (PI) o conmutada (2 puntos), Para la regulación de habitación individual
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con acoplador de bus integrado
Seguridad
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Clase de eficiencia energética
    IV (2%)
Identificación
  • Aplicaciones
    Sensores KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: calefacción, ventilación, aire acondicionado
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker Q.1/Q.3
  • Serie
    KNX, Berker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto particular
    Entrada binaria 4 parametrizable para sensor de temperatura, n.° pedido 161.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.