Teclado estándar, B.IQ, 4 fases, cristal negro 75164092

EAN
4011334372134
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
268,10 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Con termostato de ambiente
    No
  • Funcionamiento
    Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.
Compatibilidad
  • Estación auxiliar
    Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
  • Con indicador LED
  • Número de teclas
    4
Dimensiones
  • Altura de montaje
    16.7 mm
  • Altura
    118.1 mm
  • Ancho
    88.5 mm
Medida
  • Emisor de valores
    Emisor de valores de regulación de luz/posicionamiento de 1 byte
Pantalla
  • Con pantalla
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio negro
  • Color
    Negro
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    cristal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de funcionamiento azul y 8 LED de estado blancos
Conexión
  • Acoplador de bus
    Para acopladores de bus empotrados
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
    No
Accesorios incluidos
  • Caja
    Para la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
  • Productos adecuados
    Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x, Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7
Equipo
  • Número de puntos de actuación
    8
  • Con ptotección en el desmontaje/antirrobos
  • Tipo de producto:
    Tipo de producto: B.IQ
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: pulsadores
  • Serie
    KNX, Berker B.IQ
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.