Proyector 400W, detector IR,200º,blanco 52542

EAN
3542220525422
Cantidad
1 uni.

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Dimensiones
  • builtinwidth
    0 mm
Potencia
  • Potencia de iluminación halógena 230V
    0 / 500 W
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230V + 10% / -15%
Detección
  • Angulo de detección
    200 °
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Gestión de la iluminación
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 2000 Lux
Conexión
  • Conexión
    1 a 1,5 mm²
Configuración
  • Rango de temporización
    5 segundos a 5 minutos
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.