Proyector 120W, detector IR,140º,blanco 52038

EAN
3542220520380
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Dimensiones
  • Longitud en mm
    200 mm
Potencia
  • Potencia de iluminación halógena 230V
    0 / 150 W
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230V + 10% / -15%
Detección
  • Angulo de detección
    140 °
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Gestión de la iluminación
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 2000 Lux
Configuración
  • Rango de temporización
    5 segundos a 5 minutos
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.