EAN
4011334171867
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
34,28 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según DIN 49440
  • Montaje
    Empotrado
Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
  • Corriente nominal
    16 A
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    31 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    negro intenso
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    Duroplástico
  • ismetalliccolour
    No
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60884-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0620-1
  • Tipo de conexión
    Con regletas enchufables
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Con protección contra el contacto accidental elevada
  • differentiationfeature3web
    Posición de montaje variable de pasos de 45°
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK02
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Serie 1930/Glas
  • Serie
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.