SCHUKO con portaetiquetas K1,K5 bl.polar,brill 47387009

EAN
4011334263661
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
18,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según DIN 49440
  • Montaje
    Empotrado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Corriente nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60884-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0620-1
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
  • differentiationfeature2web
    Con protección contra el contacto accidental elevada
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.