The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Toma Schuko con LED de control, Q.x, antracita
41106086
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Tipo de construcción
según DIN 49440
-
-
-
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
-
Corriente asignada nominal
16 A
-
Profundidad de montaje
32 mm
-
Tapa
Placa de cubierta central
-
Color de la serie
Antracita
-
Material / elaboración
Lacado
-
-
Tipo de montaje
Con garras de expansión
-
Bornes de unión
según IEC 60884-1
-
Terminales de conexión
según VDE 0620-1
-
_empty_
con portaetiqueta
-
differentiationfeature2web
Protección elevada contra el contacto accidental
-
differentiationfeature3web
Terminales atornillados
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK
05
-
Índice de protección IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Protección
Protección contra el contacto accidental elevada
-
withenhancedcontactprotection
Sí
-
Serie principal de diseño
Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
Serie
Berker Q.1 ; Berker Q.3
-
Texto de la nota
Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.