Toma SCHUKO con LED de orientación, K.5, acero 41097004
EAN
4011334365846
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
105,09 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de construcciónsegún DIN 49440
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
-
Corriente nominal16 A
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
Potencia
-
Potencia absorbida0,25 W/0,35 VA
Puerta, tapa
-
TapaPlaca de cubierta central
Detección
-
Sensor / sondaSensor de luminosidad integrado que conecta la luz de orientación con el crepúsculo y la desconecta con la suficiente luminosidad
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAcero inoxidable
-
Coloracabado acero inox
-
Color RALRAL 9022 - Gris claro perlado
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Gestión de la iluminación
-
Luminosidad de desconexión≈ 4 lx
-
Luminosidad de conexión≈ 2 lx
-
Intensidad de la luz (blanca)0.2 cd
Gestión de iluminación LED
-
LEDLuz de LED blanca, Vida útil larga de los LED
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Conexión
-
Sección de conductor (macizo)2.5
-
Bornes de uniónsegún IEC 60884-1
-
Terminales de conexiónsegún VDE 0620-1
-
Tipo de conexiónCon terminales atornillados
Cable
-
CableadoPosibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para equipar con posterioridad
Equipo
-
IluminaciónUsos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
Utilizar
-
differentiationfeature2webProtección elevada contra el contacto accidental
-
differentiationfeature3webTerminales atornillados
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK05
-
Índice de protección IPIP20
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
-
ProtecciónProtección contra el contacto accidental elevada
-
withenhancedcontactprotectionSí
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! Artículo con mecanismo empotrado especial. Las piezas centrales con luz de orientación LED no son compatibles con los mecanismos estándar de tomas de enchufe.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 41097004
Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 41097004
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 41097004
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas