Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, antracita 41096086

EAN
4011334381600
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
100,53 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según DIN 49440
  • Montaje
    Empotrado
Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
  • Corriente nominal
    16 A
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
Potencia
  • Potencia absorbida
    0,25 W/0,35 VA
Puerta, tapa
  • Tapa
    Placa de cubierta central
Detección
  • Sensor / sonda
    Sensor de luminosidad integrado que conecta la luz de orientación con el crepúsculo y la desconecta con la suficiente luminosidad
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    satinado
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de desconexión
    ≈ 4 lx
  • Luminosidad de conexión
    ≈ 2 lx
  • Intensidad de la luz (blanca)
    0.2 cd
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Luz de LED blanca, Vida útil larga de los LED
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Sección de conductor (macizo)
    2.5
  • Bornes de unión
    según IEC 60884-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0620-1
  • Tipo de conexión
    Con terminales atornillados
Cable
  • Cableado
    Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para equipar con posterioridad
Equipo
  • Iluminación
    Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Protección elevada contra el contacto accidental
  • differentiationfeature3web
    Terminales atornillados
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    05
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto de la nota
    ¡Atención! Artículo con mecanismo empotrado especial. Las piezas centrales con luz de orientación LED no son compatibles con los mecanismos estándar de tomas de enchufe.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.