Puls. rot. conm. 1930,Glas,Palazzo 384600

EAN
4011334322702
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
  • Serie
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas, Serie R.classic
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.