Toma alta definición con conexión 90º, R.x, negro, brillo 3315432045

EAN
4011334370987
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
126,60 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    19 polos
Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
  • Conector enchufable/terminales
    Con terminal doble HDMI tipo A, compatible con la tecnología HDMI (V 2.1)
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    41 mm
Frecuencia
  • Rango de frecuencias (vertical)
    50…85 Hz
Pantalla
  • Resolución
    máx. 1920 x 1080 px
Almacenamiento
  • Tasa de transmisión
    máx. 8.16 Gbit/s
Materiales, acabados, colores
  • Colores de rotulación
    217,217,217
  • Color de la serie
    negro
  • Color
    Negro
  • Material de impresión
    PC-PMA negro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión ; Para fijación atornillada
Configuración
  • Parámetros de sombreado
    R1_czarny
  • Parámetros de láser
    R1_schwarz
Equipo
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Serie
    Berker R.1 ; Berker R.3
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de un aparato digital para la transmisión de señales de audio y vídeo de alta definición como, por ejemplo, desde un receptor satélite, reproductor de DVD o BD hasta una pantalla LCD o de plasma. ; ¡Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable HDMI! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.