Toma alta def. 90º S/B antracita 3315431606

EAN
4011334330639
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
206,61 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    19 polos
Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
  • Conector enchufable/terminales
    Con terminal doble HDMI tipo A, compatible con la tecnología HDMI (V 2.1)
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    41 mm
Frecuencia
  • Rango de frecuencias (vertical)
    50…85 Hz
Pantalla
  • Resolución
    máx. 1920 x 1080 px
Almacenamiento
  • Tasa de transmisión
    máx. 8.16 Gbit/s
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión ; Para fijación atornillada
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    S.1 ; B2 ; Berker B.7
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de un aparato digital para la transmisión de señales de audio y vídeo de alta definición como, por ejemplo, desde un receptor satélite, reproductor de DVD o BD hasta una pantalla LCD o de plasma. ; ¡Observe las indicaciones de los fabricantes de cables y aparatos para determinar la longitud máx. del cable HDMI! ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.