Toma USB / audio 3,5 mm., Q.x, antracita, 3315396086

EAN
4011334379768
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
96,93 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
  • Conector enchufable/terminales
    Terminal doble jack chapado en oro 3,5 mm, estéreo
Frecuencia
  • Rango de frecuencias audio
    20 Hz…20 kHz
Almacenamiento
  • Tasa de transmisión USB
    máx. 5 Gbit/s
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.