Toma 3 x Cinch/S-Video, Q.x, antracita, 3315326086

EAN
4011334379737
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
138,85 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Conectividad
  • Salida
    Con salida recta
  • Conector enchufable/terminales
    2 terminales dobles Cinch para conexión de audio (rojo blanco), Casquillo doble S-Video, 1 terminales dobles cinch para conexión de video (amarillo)
Frecuencia
  • Rango de frecuencias audio
    20 Hz…20 kHz
  • Rango de frecuencias vídeo
    máx. 160 MHz
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    satinado
  • Material/superficie
    Contactos chapados en oro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión, Para fijación atornillada
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    con aro de soporte
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Recomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de equipos de audio y vídeo analógicos, como p. ej. receptores, sistemas HiFi, reproductores DVD. ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.