Cruzamiento 10AX,250V 3037

EAN
4011334023395
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
12,10 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla simple
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Ángulo de conmutación
    3.5 °
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Profundidad de montaje
    32 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60669-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0632-1
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Identificación
  • Aplicaciones
    Regulación HVAC ; Control de iluminación
  • Tipo de interruptor para aparatos
    No
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.