Doble int. on/off 10AX,250V pared hueca 303550

EAN
4011334238843
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
17,16 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Ángulo de conmutación
    3.5 °
Configuración
  • Tipo de conmutación / variante
    Serie
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    41.6 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión, Profundidad de montaje pequeña
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con regletas enchufables
  • Tipo de conexión
    Quickconnect
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.