Doble interruptor on/off 10AX,250V 3035

EAN
4011334023357
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
7,65 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla doble
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Ángulo de conmutación
    3.5 °
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Identificación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.