303212

EAN
4011334230502
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
27,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla simple
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    16 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Profundidad de montaje
    32 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Identificación
  • Tipo de interruptor para aparatos
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.