Interruptor bipolar on/off 10AX,250V 3032

EAN
4011334023333
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
12,78 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 AX
Dimensiones
  • Profundidad
    41.6 mm
  • Profundidad de montaje
    31 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Equipo
  • hasheatingswitch
    No
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • textimpactstrength
    IK07
Identificación
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.