Termostato de suelo radiante, Q.x, aluminio 20346084

EAN
4011334446873
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
267,63 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Conmutación
    Con interruptor de conexión/desconexión y 2 LED
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
  • Tensión nominal
    230 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación
    10 A
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Plástico+Metal
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED para calentar y LED para modo reducción nocturna
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Conexión
  • Longitud de cable de sensor
    4 m
  • Tipo de conexión
    Con regletas enchufables
  • conexión
    Con conexión aparte para modo reducción nocturna
Configuración
  • Rango de ajuste temperatura del suelo
    10…50 °C
  • Rango de ajuste temperatura ambiente
    5…30 °C
Equipo
  • Reducción de la potencia durante la noche
    ≈ 5 K
  • Diferencia de temperatura de conmutación
    ≈ 1 K
  • Regulación
    Botón regulador con limitación del rango de temperaturas
  • Accionamiento regulador
    Por ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Utilizar
  • _empty_
    con interruptor basculante
  • differentiationfeature3web
    Sensor de temperatura externo
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Clase de eficiencia energética
    I (1%)
Identificación
  • Aplicaciones
    Regulación HVAC
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.