Termostato con contacto NC, interruptor y LED, Q.x, aluminio 20306084

EAN
4011334443278
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
131,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Conmutación
    Con interruptor de conexión/desconexión y LED de control para conexión
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación "calentar" con cos φ = 0,6
    4 A
  • Corriente de conmutación "calentar"
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    24.5 mm
Medida
  • Rango de regulación de la consigna
    5 / 30 °C
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Conexión
  • conexión
    Con conexión aparte para modo reducción nocturna
Equipo
  • Reducción de la potencia durante la noche
    ≈ 4 K
  • Diferencia de temperatura de conmutación
    ≈ 0.5 K
  • Regulación
    Botón regulador con limitación del rango de temperaturas
  • Accionamiento regulador
    Por ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Utilizar
  • _empty_
    con interruptor basculante
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Clase de eficiencia energética
    I (1%)
Temperatura
  • Temperatura
    5…30 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Regulación HVAC
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.