Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, aluminio 20266084

EAN
4011334446866
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
133,64 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Corriente de conmutación "calentar" con cos φ = 0,6
    4 A
  • Corriente de conmutación "calentar"
    10 A
  • Corriente de conmutación "enfriar" con cos φ = 0,6
    2 A
  • Corriente de conmutación "enfriar"
    5 A
Medida
  • Rango de regulación de la consigna
    5 / 30 °C
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Plástico+Metal
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con regletas enchufables
Equipo
  • Diferencia de temperatura de conmutación
    ≈ 0.5 K
  • Calefacción
    Para modo de funcionamiento calor o frío
  • Regulación
    Botón regulador con limitación del rango de temperaturas
  • Accionamiento regulador
    Por ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Clase de eficiencia energética
    I (1%)
Temperatura
  • Temperatura
    5…30 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Regulación HVAC
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.