Tecla con 2 indicadores luminosos, portaet grande y símbolo campana, Q.x,ant 16966076

EAN
4011334380351
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
18,46 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para conmutador/conmutador cruzado ; Para pulsador basculante
Dimensiones
  • Portaetiqueta (ancho x alto)
    54.8 x 42.8 mm
  • Altura
    58 mm
  • Ancho
    58 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Duroplástico
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta grande
  • differentiationfeature2web
    Lente
Identificación
  • Aplicaciones
    Instalación en salas húmedas empotrado ; Sistemas de control KNX
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto particular
    El grado de protección IP44 solamente se garantiza junto con la correspondiente de lámpara de neón, incandescente o LED así como con el juego de juntas para interruptor/pulsador.
  • Texto de la nota
    Para etiqueta con nombres, nota, etc. Altura del portaetiqueta diseñada para 2 cintas P-touch 18 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.