TS Sensor 4 fases cristal, aluminio 168407

EAN
4011334293958
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Manejo
    Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
Conectividad
  • Aplicaciones bus vía radio:
    Con un LED azul y 8 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control, APLICACIONES BUS VÍA RADIO:, Cableado con adaptador para KNX y relé, Para las funciones ajustables, véase la interfaz de pulsador vía radio
Tensión
  • Tensión de activación
    máx. 30 V DC
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente (funcionamiento)
    ≈ 38 mA
  • Corriente de conmutación máx.
    10 mA
  • Corriente de conmutación
    10 mA
Dimensiones
  • Profundidad
    5.7 mm
  • Revocado
    20 mm
  • Altura
    160 mm
  • Ancho
    86 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio aluminio
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material
    cristal
Gestión de iluminación LED
  • Tensión de mando LED
    máx. 5 V DC
  • Corriente de mando LED
    máx. 1 mA
  • LED
    Con un LED azul y 8 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control, Posibilidad de ajustar encendido permanente o control externo para el LED azul, Posibilidad de ajustar los sensores de accionamiento o el control externo para los LED blancos.
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con herramienta de desmontaje, Para montaje vertical
Accesorios incluidos
  • Adaptadores
    Con anillo adaptador para protección para evitar el desmontaje y formación de junta de retracción y condiciones de montaje especiales
  • Productos adecuados
    Se puede realizar el montaje a ras del suelo con la caja incorporada a nivel de 2 elementos, n.° pedido 1870
Equipo
  • Aplicaciones con relés:
    Cableado con adaptador para KNX y relé, Con un LED azul y 8 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control, APLICACIONES CON RELÉS:
Utilizar
  • Aplicaciones KNX:
    con un LED de funcionamiento azul y 8 LED de estado blancos, APLICACIONES KNX:, Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente), Para las funciones parametrizables, véase las interfaces universales, Para adaptación con adaptador KNX 2 x 8 elementos sin cableado con adaptador para KNX y relé
Normas
  • Aplicaciones ICS
    Con un LED azul y 2 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SENSOR BERKER TS
Instrucciones
  • Texto particular
    Se requiere una fuente de alimentación aparte de 24 V c.c.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.