TS Sensor, confort, 4 fases, cristal, blanco polar 168400

EAN
4011334384076
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Manejo
    Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
Conectividad
  • Aplicaciones bus vía radio:
    APLICACIONES BUS VÍA RADIO: ; Cableado con adaptador para KNX y relé ; Para las funciones ajustables, véase la interfaz de pulsador vía radio
Tensión
  • Tensión de activación
    máx. 30 V DC
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente (funcionamiento)
    ≈ 38 mA
  • Corriente de conmutación máx.
    10 mA
  • Corriente de conmutación
    10 mA
Dimensiones
  • Profundidad
    5.7 mm
  • Revocado
    20 mm
  • Altura
    160 mm
  • Ancho
    86 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio blanco polar
  • Color
    blanco 
Gestión de iluminación LED
  • Tensión de mando LED
    máx. 5 V DC
  • Corriente de mando LED
    máx. 1 mA
  • LED
    Con un LED azul y 8 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control ; Posibilidad de ajustar encendido permanente o control externo para el LED azul ; Posibilidad de ajustar los sensores de accionamiento o el control externo para los LED blancos.
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con herramienta de desmontaje ; Para montaje vertical
Accesorios incluidos
  • Adaptadores
    Con anillo adaptador para protección para evitar el desmontaje y formación de junta de retracción y condiciones de montaje especiales
  • Productos adecuados
    Se puede realizar el montaje a ras del suelo con la caja incorporada a nivel de 2 elementos, n.° pedido 1870
Equipo
  • Aplicaciones con relés:
    APLICACIONES CON RELÉS: ; Cableado con adaptador para KNX y relé
Utilizar
  • Aplicaciones KNX:
    Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente) ; APLICACIONES KNX: ; Para las funciones parametrizables, véase las interfaces universales ; Para adaptación con adaptador KNX 2 x 8 elementos sin cableado con adaptador para KNX y relé
Normas
  • Aplicaciones ICS
    Con un LED azul y 2 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SENSOR BERKER TS
Instrucciones
  • Texto particular
    Se requiere una fuente de alimentación aparte de 24 V c.c.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.