Módulo LED, corona, Q.7, transparente 168050

EAN
4011334502302
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
130,42 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Directo
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
Potencia
  • Consumo de corriente
    máx. 5 mA
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Transparente
  • colourmaterialwa18digits
    transparente
  • Material
    Material plástico
Gestión de la iluminación
  • Color de la lámpara
    blanco
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Cable
  • Longitud de cable
    ≈ 6 cm
  • Cableado
    Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para equipar con posterioridad
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
  • Con iluminación

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.