Tecla relieve K.x bl. polar,brillo 16517309

EAN
4011334265696
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
14,20 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para pulsador basculante iluminado
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Casos de empleo
  • Construcción sin barreras
    en conformidad con DIN 18040
Utilizar
  • _empty_
    con símbolo táctil puerta
  • differentiationfeature2web
    Lente roja
Identificación
  • Aplicaciones
    Instalación en salas húmedas empotrado, Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Instrucciones
  • Texto particular
    El grado de protección IP44 solamente se garantiza junto con la correspondiente de lámpara de neón, incandescente o LED así como con el juego de juntas para interruptor/pulsador.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.