Tecla relieve K1,K5 blanco polar,brillo 16517109

EAN
4011334265658
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
14,20 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para conmutador/conmutador cruzado, Para pulsador basculante
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
Casos de empleo
  • Construcción sin barreras
    en conformidad con DIN 18040
Utilizar
  • _empty_
    con símbolo táctil luz
  • differentiationfeature2web
    Lente roja
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Instrucciones
  • Texto particular
    El grado de protección IP44 solamente se garantiza junto con la correspondiente de lámpara de neón, incandescente o LED así como con el juego de juntas para interruptor/pulsador.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.