Tapa tarjetero S1,B3,B7 antracita 16401606

EAN
4011334221760
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
40,41 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para pulsador de tarjeta de hotel
Dimensiones
  • Ancho de tarjeta
    máx. 54 mm
  • Espesor de la tarjeta
    0.5…1.4 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Superficie
    mate
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    con lente roja
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    S.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
  • Texto de la nota
    ¡Otra inscripción por encargo!
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.