Tecla con indicador luminoso y portaetiquetas, Q.x, aluminio 16286084

EAN
4011334446712
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
19,93 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para pulsador basculante ; Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Duroplástico
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
  • differentiationfeature2web
    Lente
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto particular
    El grado de protección IP44 solamente se garantiza junto con la correspondiente de lámpara de neón, incandescente o LED así como con el juego de juntas para interruptor/pulsador.
  • Texto de la nota
    Para etiqueta con nombres, nota, etc. Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.