Tecla con símbolo luz, Q.x, antracita 16206046

EAN
4011334379751
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,85 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para conmutador/conmutador cruzado, Para pulsador basculante
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Duroplástico
  • Superficie
    satinado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Identificación
  • Aplicaciones
    Instalación en salas húmedas empotrado, Control de iluminación, Sistemas de control KNX
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.