Teclas con símbolo llave, R.x, blanco polar, brillo 16202059

EAN
4011334366379
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
3,65 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para pulsador basculante ; Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
  • Colores de rotulación
    105,105,105
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Material de impresión
    ASA blanco polar
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Configuración
  • Parámetros de sombreado
    R1_biały
  • Parámetros de láser
    R1_weiß
Equipo
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación ; Instalación en salas húmedas empotrado
  • Serie principal de diseño
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Serie
    Berker R.1 ; Berker R.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.