Sensor Tª suelo/sensor remoto 161

EAN
4011334218814
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
34,51 €
/ uni. *

Características técnicas

Resistencia
  • Valor nominal de la resistencia a 25 °C
    33 kΩ
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    negro
  • Color
    Negro
Conexión
  • Longitud de cable de sensor
    4 m
Condiciones de uso
  • Temperatura
    Para termostato temporizado
Identificación
  • Aplicaciones
    Sensores KNX, Regulación HVAC
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
  • Serie
    Zubeh�r

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.