Tecla 5 ind. y portaet. K.x bpb 14967009

EAN
4011334274247
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
13,92 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsadores
    También para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
  • Pulsador/interruptor basculante
    Para pulsador basculante, Para conmutador/conmutador cruzado
Dimensiones
  • Portaetiqueta (ancho x alto)
    49.5 x 20.3 mm
  • Altura
    55 mm
  • Ancho
    70 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta grande
  • differentiationfeature2web
    Lente
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
Instrucciones
  • Texto particular
    El grado de protección IP44 solamente se garantiza junto con la correspondiente de lámpara de neón, incandescente o LED así como con el juego de juntas para interruptor/pulsador.
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para 2 cintas P-touch 9 mm.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.