Tapa jacks Krone Arsys antracita 14641606

EAN
4011334301288
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
26,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Salida
    Con salida oblicua de 30°
  • Jacks / Módulo
    Para Krone jacks modulares cat.5, cat.5e y cat.6
  • Conector enchufable para fibra óptica
    Para acoplamientos de fibra óptica Krone jacks MT-RJ, Para acoplamientos de fibra óptica 3M Volition
Dimensiones
  • Medida de encastre (ancho x alto)
    14.7 x 19.4 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    antracita
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Sin garras de expansión
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    Con placa de soporte
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    SISTEMA DE PLACAS CENTRALES
  • Serie
    Berker K.1
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Consulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.