Tapa jacks AMP Arsys antracita 14631606

EAN
4011334301271
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
26,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Salida
    Con salida oblicua de 30°
  • Jacks / Módulo
    Para AMP jacks modulares serie 110 Connect cat.3, cat.5, cat.5e y cat.6
  • Conector enchufable para fibra óptica
    Para acoplamientos de fibra óptica AMP jacks MT-RJ
Dimensiones
  • Medida de encastre (ancho x alto)
    14.7 x 20.7 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    antracita
  • Superficie
    mate
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para fijación atornillada ; Sin garras de expansión
Equipo
  • Placa de soporte / aro de soporte
    Con placa de soporte
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SISTEMA DE PLACAS CENTRALES
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Las versiones apantalladas se tocan.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.