Marco KNX K1 blanco polar,brillo 13097009

EAN
4011334282846
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
9,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsador sensor
    para pulsadores sensores KNX
Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    136.3 mm
  • Ancho
    87 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.