Tapa central para toma altavoz y conector mini, Q.x, aluminio 11966084

EAN
4011334443063
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
10,09 €
/ uni. *

Características técnicas

Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material
    Duroplástico
  • Superficie
    satinado
Instalación, montaje
  • Abertura
    1 abertura extraíble
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.