Marco intermedio K1,K5 acero 11087004

EAN
4011334275619
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
7,16 €
/ uni. *

Características técnicas

Materiales, acabados, colores
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
Instrucciones
  • Texto de notas folleto Tecnología de comunicación
    También es adecuado para otras piezas centrales 50 x 50 mm de otros fabricantes según DIN 49075 partes 1 y 2. En la mayoría de los casos es posible utilizar el portaetiqueta.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.