Caja montaje superficial 3 elementos, antracita 10316086

EAN
4011334386148
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
36,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    35 mm
  • Profundidad de montaje
    33.5 mm
  • Altura
    85 mm
  • Ancho
    225 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    antracita
  • Color
    Antracita
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Duroplástico
  • Superficie
    satinado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Entradas de cables
    Posibilidad de contar con entrada de cables por arriba o por abajo
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Cable
  • Cable
    Con entrada de cables y canaleta
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    MONTAJE EN SUPERFICIE, ACCESORIOS
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Para las entradas de tubo adecuadas y repuestos para las guías de cables y canales, véase el capítulo Instalación sobre superficie en seco.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.