Caja mont. 1 el. Q.x,Arsys bl.polar,brill 10290069

EAN
4011334175902
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
13,14 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    35 mm
  • Profundidad de montaje
    33.5 mm
  • Altura
    85 mm
  • Ancho
    85 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Material
    Duroplástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Entradas de cables
    Posibilidad de contar con entrada de cables por arriba o por abajo
Cable
  • Cable
    Con entrada de cables y canaleta
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    MONTAJE EN SUPERFICIE, ACCESORIOS
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Para las entradas de tubo adecuadas y repuestos para las guías de cables y canales, véase el capítulo Instalación sobre superficie en seco.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.