Marco B.7, 2 elementos horizontal , acero inoxidable / blanco polar, mate 10223609

EAN
4011334383321
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
105,02 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.6 mm
  • Altura
    95 mm
  • Ancho
    161 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color
    acabado acero inox
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material / elaboración
    Metal cepillado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.