Marco B.3, 4E, aluminio, dorado/antracita 10143016

EAN
4011334384922
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
73,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura
    90.7 mm
  • Ancho
    294.1 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    4
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Aluminio dorado/antracita
  • Color
    Oro
  • Color
    acabado oro
  • Color RAL
    RAL 1004 - Amarillo oro
  • Material / elaboración
    Aluminio anodizado
  • Material
    Aluminio
  • Superficie
    mate
  • Material/superficie
    Metal, perfiles de aluminio
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER B.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.